Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
Ordrenummer:
990061513
EAN:
4031582382792
Varenummer:
5940USC125R05-32 9002 CC
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til lydløs kørsel og præcis styring af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en So...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til lydløs kørsel og præcis styring af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en Solid Stift, rund, som giver enkel og sikker montering i tilsvarende boringer. Gaflen er fremstillet af polyamid og har en integreret kabelfanger fremstillet af polyethylen, der forhindrer, at kabler og slanger trækkes ind under hjulet. Et præcisionskugleleje i drejekransen sikrer let drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet, elektrisk-ledende hjulbane af polyuretan, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Et rustfrit præcisionskugleleje i hjulnavet giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.