Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
Varenummer:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til præcis og pålidelig bevægelse af mobilt udstyr. Monteringen sker via en Solid...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til præcis og pålidelig bevægelse af mobilt udstyr. Monteringen sker via en Solid Stift, rund, som giver en enkel og sikker fastgørelse i udstyrets stel. Gaflen er fremstillet af Polyamid og udført som gaffel med integreret Kabelfanger fremstillet af polyethylen, der forhindrer kabler og slanger i at blive trukket ind under hjulet. Drejekransen er udstyret med Præcisionskugleleje, som sikrer let drejning, præcis styring og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer god slidstyrke med skånsom og lydløs kørsel på gulvet. Hjulnavet er lejret med Præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og letter manøvreringen. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t.