Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker med en tap af typen Solid Stift, rund, som muliggør enkel og sikker montering i rørprofiler og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, som giver god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Hjulnavet er lejret i præcisionskugleleje for lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP125R05-32 9002
EAN
4031582348330
S4-materialenummer
990035168
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
130 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,9 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
45 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
45,5 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)