Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral twin torsion er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser som C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, hospitalsenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde. Fastgørelsen sker med en solid, rund tap, som sikrer en stabil og præcis montering i udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med præcisionskugleleje sikrer let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan på en fælg af polyamid, hvilket kombinerer slidstyrke, gulvskånsomhed og lydløs kørsel. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
62 mm
Belastning ved 3 km/t
125 kg
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
250 kg
Byggehøjde
150 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Produktnavn
Integral twin torsion
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Udfaldsdiameter
200 mm
Udladning
37,5 mm
Udfaldsradius
100 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
12 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
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
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk