Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990001154
EAN:
4031582304435
Varenummer:
3470UFR125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier og specialiserede områder....
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier og specialiserede områder. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og konstruktioner. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation samt optimal stabilitet under drift. Hjulet selv har en diameter på 125 mm og er forsynet med et rulleleje, der sikrer effektiv og støjsvag drift. Dækket er udført i elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at garantere holdbarhed og modstandskraft over for slitage. Hjulets krop er fremstillet af polyamid, som bidrager til vægtoptimering uden at kompromittere styrken. Den samlede højde på konstruktionen er 155 mm, hvilket gør den velegnet til forskellige monteringssituationer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne, madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber