Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
EAN:
4031582365139
Varenummer:
2470XSP125P30-13
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul udviklet til antistatiske anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospit...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul udviklet til antistatiske anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, hvilket muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning