Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
EAN:
4031582328356
Varenummer:
2470DIK125R07-Ø31-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, ho...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, til montering i rundrør, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og formfast konstruktion, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt