Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stora er et drejeligt hjul, der er udviklet til indkøbsvogne samt butiksinventar og displays, hvor pålidelig manøvrering og robust konstruktion er afgørende. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til udstyret med en enkelt central bolt. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet i daglig drift, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udført med en fælg af polypropylen samt en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom kontakt med gulvet. Et rulleleje i navet reducerer rullemodstanden og bidrager til lang levetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,78 kg
Produktnavn
Stora
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Slank
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
201 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
100,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Rulleleje
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Effektiv selvrensning
Ganghjul med automatisk selvrensende baner
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Supratech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Materialekombinationen giver en skånsom kørsel på gulve og en stabil, pålidelig drift i professionelle anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg