Drejeligt Hjul 125 mm
Integral
Ordrenummer:
990032040
EAN:
4031582344738
Varenummer:
2040XSX125R05-28 9002 W
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anæstesivogne, dialysevogne, ultralydsapparater, C-buer, CT-scannere, MR og r...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anæstesivogne, dialysevogne, ultralydsapparater, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen samt hospitalsenge, plejesenge og bårer på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en Solid Stift, rund, og det skal bemærkes, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende og en fælg af Polyamid, elektrisk ledende, mens hjullejet er et Præcisionskugleleje, Forseglet. Byggehøjden er 158 mm. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t, hvilket giver sikker drift ved både hurtig og langsom kørsel.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion