Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans og sikrer en let og præcis drejebevægelse under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i aluminium. Hjulbanen er dæmpet og varmebestandig og giver stødabsorberende kørsel ved forhøjede temperaturer. Tør lejebøsning, som er vedligeholdelsesfri og velegnet til hygiejnefølsomme miljøer. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8470IDG100P30-13 tread-1023
EAN
4031582373097
S4-materialenummer
990061133
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
130 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,97 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
182 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
91 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
75 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Dæmpet, Varmebestandig
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Tør lejebøsning
Hjul farve
Metallic
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer