Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582382396
Varenummer:
8470IDG100P30-13 TDK
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul designet til professionelle anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Alpha stainless er et drejeligt hjul designet til professionelle anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek\u00e6mpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Hjulet monteres via bolthul-fitting, som sikrer en sikker og pålidelig fastgørelse til forskellige understellskonstruktioner. Huset er fremstillet af rustfri stål i tungt design og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation under drift. Hjulet selv har en diameter på 100 mm og er konstrueret med en tør lejebøsning samt et løbebane-materiale af dæmpet, varmebestandig sammensætning. Hjulets krop er fremstillet af aluminium, hvilket bidrager til en let og holdbar konstruktion. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte installationer. Produktet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en kørehastighed på 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer