Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582382174
Varenummer:
8470IDC100P30-13 TDK
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul designet til professionelle anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Alpha stainless er et drejeligt hjul designet til professionelle anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Hjulet monteres via bolthul-fitting, som sikrer en robust og pålidelig fastgørelse til forskellige understellskonstruktioner. Huset er fremstillet af rustfri stål i tungt udførelsesformat og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation samt høj stabilitet under drift. Hjulet selv har en diameter på 100 mm og er konstrueret med et legeme af aluminium, hvilket bidrager til vægtoptimering uden at kompromittere styrken. Løbefladen er fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, der sikrer god grebevne og modstandsdygtighed over for temperaturvariationer. Præcisionskuglelejet er udført i rustfrit stål, hvilket garanterer korrosionsbestandighed og lang levetid selv under krævende miljøforhold. Den samlede højde på hjulet er 128 mm. Hvad angår belastningskapacitet, kan hjulet håndtere en statisk belastning på 160 kg. Den dynamiske belastningskapacitet varierer afhængigt af kørehastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 80 kg, ved 4 km/h ligeledes 80 kg, og ved 3 km/h også 80 kg, hvilket sikrer fleksibilitet i forskellige driftssituationer.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer