Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990061131
EAN:
4031582378184
Varenummer:
8470BOG100P30-11 HT
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via et bolthul for enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, og fælgen er fremstillet af varmebestandig termosæt-plast, mens hjulbanen er identisk med fælgen. Som leje anvendes en tør lejebøsning, der er vedligeholdelsesvenlig. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer