Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990079502
EAN:
4031582338768
Varenummer:
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, konstrueret til udstyr, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Montagen sker via en ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul, konstrueret til udstyr, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Montagen sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og sikker fastgørelse i udstyrets rør eller beslag. Gaflen er fremstillet i Polyamid, som giver lav vægt, korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen med Præcisionskugleleje sikrer let og præcis svingning. Hjulet har en diameter på 100 mm med en fælg i Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som sikrer lav rullemodstand, skånsom kørsel på gulve og optimalt greb. I hjulet sidder et Præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske belastningsevne er 240 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og kontormøbler.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv