Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990771757
EAN:
4031582360189
Varenummer:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via Bolthul, der giver en enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i Polyamid, som giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i Polyamid med hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, der sikrer høj slidstyrke, optimalt greb og skånsom kørsel. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, Rustfri, som giver lav rullemodstand og tåler hyppig rengøring. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, dialysevogne, medicinvogne og kontormøbler.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv