Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af industrielle anvendelser. Huset består af stålplade, tung kvalitet, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje, der understøtter langvarig og pålidelig operation. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og modstand mod slitage. Hjulets krop er konstrueret af polyamid, hvilket giver en optimal balance mellem vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg og en dynamisk belastning på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er særligt egnet til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582304411
S4-materialenummer
990065137
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,81 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
80 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
34 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret gummi. Hjulet har en diameter på 100 mm og et dækbredde på 34 mm, hvilket sikrer optimal kontakt med underlaget. Navet måler 44,4 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket muliggør nem montering på standard kastoraksler. Hjulet er udstyret med rulleleje for glat og støjsvag drift. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i industrielle og kommercielle miljøer.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udstyret med en rektangulær plade som monteringstype. Huset består af svejst stålplade i tung udførelse og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 100 mm og er monteret på et rulleleje for optimal driftsstabilitet. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre lang levetid og modstandsdygtighed over for slitage. Hjulets krop er udført i polyamid, hvilket giver en god balance mellem vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige anvendelser. Produktet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Alpha er designet til brug inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Fast Hjul 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

Alpha er et fast hjul, der monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Rullelejet sikrer let rulning og lav friktion. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg