Drejeligt Hjul 100 mm
Integral twin
Ordrenummer:
990063376
EAN:
4031582341300
Varenummer:
2940USX100R05-32 9002 W
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin er et drejeligt hjul til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, p...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral twin er et drejeligt hjul til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og formstabilitet, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet og elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet. Lejet er et præcisionskugleleje, forseglet mod snavs og fugt. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t og 125 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion