Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral twin er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via en tap af typen Solid Stift, rund, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, som afleder statisk elektricitet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet, der giver lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t og 125 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2940USX100R05-28 9002 W
EAN
4031582341195
S4-materialenummer
990062548
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
63 mm
Belastning ved 3 km/t
125 kg
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
375 kg
Byggehøjde
129 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,1 kg
Produktnavn
Integral twin
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
45 mm
Bolt trådens position
19 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
61,5 mm
Udfaldsdiameter
170 mm
Udladning
31 mm
Udfaldsradius
85 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul med monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og bruges til at tilpasse hjulets bolt til firkantede rørprofiler med større indvendigt mål. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og giver en præcis og stabil fastgørelse i røret, hvilket minimerer slør og sikrer ensartet kraftoverførsel. Med en vægt på blot 0,05 kg tilfører komponenten minimal ekstra masse og egner sig til både nymontering og eftermontering.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul af monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og anvendes til at tilpasse hjulets tilslutning til et firkantet rør i stellet. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og sikrer præcis centrering samt stabil fastgørelse af bolten i røret. Med en vægt på kun 0,04 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse og gør det muligt at montere standardhjul i forskellige rørprofiler uden yderligere bearbejdning.