Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en firkantet syntetisk ekspander, der monteres direkte i røret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stiv og formstabil konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje, mens hjulbanen af sort massiv gummi er elektrisk ledende og dermed afleder statisk elektricitet og giver skånsom kørsel på gulvbelægninger. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
138 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, firkantet
Expanderbefæstigelse (maksimum)
40 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
36 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,17 kg. Produktet er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 32 mm og 35 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulbeslaget på akslen, og dens kompakte design muliggør nem installation og vedligeholdelse. Med sine præcise dimensioner er dette tilbehør idéelt til ingeniører, der arbejder med modulære hjulsystemer og kræver pålidelig kompatibilitet med eksisterende udstyr.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulakslinger med en vægt på 0,18 kg. Produktet er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 36 mm og 40 mm, hvilket gør det egnet til en bred vifte af standardiserede hjulakselkonfigurationer. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulet på akslen, og den præcise pasform inden for det specificerede diameterinterval sikrer optimal funktionalitet og holdbarhed i industrielle og kommercielle anvendelser.

Hjul 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et hjullegeme af bladstål med et massivt gummibælte uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og et bælte med en bredde på 32 mm, mens navet måler 36 mm i længden. Akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter og understøttes af et kegle-kugleleje for optimal rotationsstabilitet. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,14 kg. Produktet er udstyret med en tilpasning, der understøtter aksler med en diameter på mellem 24 mm og 27 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og stabilisering af hjulbeslaget, og dens præcise dimensionering sikrer kompatibilitet med almindeligt anvendte aksler inden for industrien.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjul med aksler, der har en diameter på mellem 27 og 30 millimeter. Produktet vejer 0,14 kilogram og fungerer som en ekspanderende komponent til montering på hjulaksler inden for det angivne diameterinterval. Tilbehøret er konstrueret til at sikre en stabil og pålidelig forbindelse mellem hjulet og akslen gennem dets ekspanderende mekanisme, hvilket gør det velegnet til forskellige kastorbrug og anvendelser, hvor præcis pasform og holdbarhed er vigtige faktorer.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, som presses ind i rørenden og sikrer en fast forbindelse. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og præcis føring. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved op til 3 km/t.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg