Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582341324
Varenummer:
2470DYK100R47-24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende indendørs anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende indendørs anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en firkantet syntetisk ekspander, der giver sikker fastgørelse i røret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje i hjulet giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 138 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning