Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582341102
Varenummer:
2470DYK100R07-Ø31-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, prof...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, der er beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en rund syntetisk ekspander til montering i rør. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og præcis drejebevægelse, selv under hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af sort massiv gummi, der er elektrisk ledende og afleder statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje sikrer let løb, lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning