Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582340860
Varenummer:
2470DYK100R07-Ø24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, profe...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, som monteres direkte i røret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og robust konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der giver skånsom kørsel og afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning