Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål. Hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som giver skånsom kørsel på gulve og sikker afledning af statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
S4-materialenummer
990028593
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
135 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,9 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Hjul 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech er et hjul med fælg af bladstål og hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, udviklet til brug i hjulophæng. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Et kegle-kugleleje sikrer let og præcis rotation med lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og en robust konstruktion, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med hjulbane i massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og bidrager til lydløs kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav friktion og jævn rulning. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse til brug i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og præcis retningsstyring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Et kegle-kugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og høj holdbarhed. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila er et fast hjul, konstrueret til pålidelig og retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på stellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og præcis føring af hjulet. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål. Hjulbanen er udført i massiv gummi sort, elektrisk ledende, som sikrer støjsvag kørsel, skånsom behandling af gulve og effektiv afledning af elektrostatisk opladning. Hjulet er lejret i kegle-kugleleje, der sikrer let rulning, lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg