Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582328264
Varenummer:
2470DIK100R47-21,5-24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, som monteres direkte i firkantrøret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger og giver rolig kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis lejring. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt