Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582394894
Varenummer:
2470DIK100P30-13 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professione...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installationen. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt