Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
Ordrenummer:
990006073
EAN:
4031582010114
Varenummer:
2470DIK100P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul til professionelle transport- og inventarløsninger, hvor pålidelighed og lydsvag kørsel er afgørende....
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul til professionelle transport- og inventarløsninger, hvor pålidelighed og lydsvag kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket forenkler integrationen i eksisterende konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.