Drejeligt Hjul 100 mm
Stora
EAN:
4031582300321
Varenummer:
2370PJJ100P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Stora er et Drejeligt Hjul, udviklet til indkøbsvogne samt butiksinventar og displays, hvor der stilles krav til let manøvrering...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Stora er et Drejeligt Hjul, udviklet til indkøbsvogne samt butiksinventar og displays, hvor der stilles krav til let manøvrering og pålidelig drift. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt i det underliggende stel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed, høj formstabilitet og lang levetid i daglig brug. Drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en jævn og præcis drejebevægelse med lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og et godt greb. Hjulet er lejret i et rulleleje, som reducerer rullemodstanden og sliddet. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Effektiv selvrensning
Ganghjul med automatisk selvrensende baner