Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 75 mm
Aviana
Ordrenummer:
990066644
EAN:
4031582550368
Varenummer:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Aviana er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til trolleyer til flyservice, hvor sikker fastlåsning og pålid...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Aviana er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til trolleyer til flyservice, hvor sikker fastlåsning og pålidelig manøvrering under drift er afgørende. Montagen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som giver en kompakt og sikker fastgørelse direkte i profilstellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket sikrer let drejning, høj stabilitet og lang levetid. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg i polypropylen og hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, så gulvbelægninger ikke efterlades med mærker. Præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og støjsvag kørsel, også ved hyppige retningsskift. Byggehøjden er 104,5 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
German Design Award
German Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Certificeret flammebestandighed
Certifikat i henhold til FAR / JAR 25.853
Lav vægt
Ekstremt let konstruktion