Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Integral er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, designet til anvendelse i medicinske og hospitalsmiljøer. Hjulet monteres ved hjælp af en stift med cam-hul til profilstænger, og ved anvendelse på vaskbare senge skal tilpasningsområdet forsegles af hospitalssengeproducenten. Huset er fremstillet af stålplade i medium kvalitet og er udstyret med et præcisionskugleleje til svingbevægelsen, hvilket sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet selv har en diameter på 200 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje, der er forseglet for at beskytte mod forurening. Løbefladen er fremstillet af elektrisk-ledende polyuretan, der er indsprøjtet på et elektrisk-ledende polyamidlegeme, hvilket giver optimal slidstyrke og sikrer elektrostatisk afledning. Den samlede højde på hjulet er 229 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 450 kg og en dynamisk bæreevne på 150 kg ved 4 km/h samt 150 kg ved 3 km/h. Integral er velegnet til anvendelse på anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, plejesenge, dialysevogne, hospitalsenge, bårere, ultralydsapparater samt i hospitaler, plejehjem og alderdomshjem.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342086
S4-materialenummer
990036807
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
229 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,59 kg
Produktnavn
Integral
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
96 mm
Bolt trådens position
19 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
320 mm
Udladning
60 mm
Udfaldsradius
160 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
59 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Integreret trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (svarende til RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapteren fra produktkategorien Tilbehør er en kompakt komponent til hjul, der anvendes til at tilpasse hjulets fastgørelse til den eksisterende monteringsgrænseflade på udstyr eller understel. Med en vægt på kun 0,1 kg tilfører adapteren minimal ekstra masse til den samlede konstruktion. Komponenten muliggør enkel integration af hjulet uden omfattende ændringer af understellet og understøtter fleksibel tilpasning ved udskiftning eller eftermontering.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der muliggør manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem låse- og kørselsfunktioner. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager komponenten minimalt til hjulkonstruktionens samlede vægt. Skiftearmen kan anvendes ved eftermontering eller udskiftning og giver en enkel, ergonomisk betjening med optimalt greb. Den kompakte udformning sikrer let integration i eksisterende hjulsystemer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearmen er et tilbehør til hjul og anvendes til betjening af hjulets funktioner, eksempelvis ved skift mellem bremse- og retningsfunktioner, afhængigt af hjultypen. Med en vægt på blot 0,06 kg tilfører skiftearmen kun en ubetydelig ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket gør den velegnet til både nye installationer og eftermontering. Den kompakte udformning understøtter en enkel og intuitiv håndtering i den daglige drift og bidrager til en pålidelig funktion.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der anvendes til manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem funktionsstillinger som bremse eller retningslås. Med en vægt på kun 0,09 kg tilfører skiftearmen en minimal ekstra masse og påvirker ikke hjulkonstruktionens samlede vægt nævneværdigt. Den kompakte udførelse muliggør enkel integration i eksisterende hjulløsninger og sikrer pålidelig betjening i daglig drift.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør til hjul og anvendes som præcis lejekomponent i hjulets nav, hvor den sikrer en korrekt føring af akslen og en ensartet lastoverførsel mellem aksel og fælg. Med en vægt på blot 0,04 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede masse og er derfor velegnet til både nye konstruktioner og vedligeholdelse af eksisterende hjul. Lejebøsningen reducerer friktion og slid, understøtter let rotation og forlænger hjulets levetid.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul med monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og bruges til at tilpasse hjulets bolt til firkantede rørprofiler med større indvendigt mål. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og giver en præcis og stabil fastgørelse i røret, hvilket minimerer slør og sikrer ensartet kraftoverførsel. Med en vægt på blot 0,05 kg tilfører komponenten minimal ekstra masse og egner sig til både nymontering og eftermontering.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstang hører til kategorien Tilbehør og anvendes som supplerende komponent til hjul, hvor den fungerer som forbindelses- og monteringselement mellem hjul og understel. Den profilerede udformning sikrer en stabil fastgørelse og en ensartet kraftoverførsel til den omgivende konstruktion. Stangen kan let integreres i eksisterende understelskonstruktioner. Mål, materiale og bæreevne afhænger af den valgte variant og skal afstemmes med det anvendte hjul.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul af monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og anvendes til at tilpasse hjulets tilslutning til et firkantet rør i stellet. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og sikrer præcis centrering samt stabil fastgørelse af bolten i røret. Med en vægt på kun 0,04 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse og gør det muligt at montere standardhjul i forskellige rørprofiler uden yderligere bearbejdning.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 200 mm
Integral
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, designet til anvendelse i medicinske og hospitalsmiljøer. Hjulet monteres ved hjælp af en stift med cam-hul til profilstænger, og der skal påses, at vaskbare senge forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade af medium kvalitet og er udstyret med et præcisionskugleleje til svingbevægelsen, hvilket sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet selv har en diameter på 200 mm og er konstrueret med en polyamidkrop, der er elektrisk ledende, samt et løbehjul af sprøjtet polyuretan med elektrisk-ledende egenskaber. Løbehjulet er forsynet med et forseglet præcisionskugleleje, der garanterer lang levetid og minimal vedligeholdelse. Den samlede højde på hjulet er 229 mm. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på 450 kg, mens den dynamiske belastning er 150 kg ved 4 km/h eller 150 kg ved 3 km/h. Integral-hjulet er velegnet til en bred vifte af hospitalsutstyr, herunder anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenapparater, plejesenge, dialysevogne, hospitalsenge, båre og ultralydsapparater, samt til brug på hospitaler, plejehjem og alderdomshjem.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg