Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Linea clinic
Ordrenummer:
990034521
EAN:
4031582348378
Varenummer:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse til hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med cam-...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse til hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant, der giver enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet, mens hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet til hospitalssenge, bårer, anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten