Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Fastgørelsen er en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af polyamid med integreret kabelfanger af polyethylen, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, og er lejret i rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitalsenge, bårer, plejehjem, plejevogne samt billeddiagnostisk udstyr og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,16 kg
Produktnavn
Linea clinic
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
50 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Tip
Gaffel med integreret Kabelfanger fremstillet af polyethylen .
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Udfaldsdiameter
254 mm
Udladning
47,5 mm
Udfaldsradius
122,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Fastgørelsen er en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af polyamid med integreret kabelfanger af polyethylen, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Produktet egner sig blandt andet til hospitalsenge, bårer, medicin-, dialyse- og anæstesivogne samt CT-, MR- og røntgenudstyr på hospitaler og plejehjem.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg