Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Integral twin
Ordrenummer:
900000457
EAN:
4031582554465
Varenummer:
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via en kort tap med Cam-hul til profilstænger, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i stålplade og har en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan samt et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver sikker drift ved daglig manøvrering.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion