Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Agila care
Ordrenummer:
990038742
EAN:
4031582358094
Varenummer:
2476XSP150R26-28S45 D
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til brug i plejesenge, på hospitaler og på plejehjem. Fast...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til brug i plejesenge, på hospitaler og på plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med cam-hul til profilstænger, som muliggør en sikker og præcis montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i medium stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, som afleder statisk elektricitet, giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Et præcisionskugleleje i fælgen sikrer lav rullemodstand og nøjagtig kørsel. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm