Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Integral er et drejelig hjul med central- og totalbremse, udstyret med stift med cam-hul til profilstænger, hvor vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengproducenten. Huset er fremstillet af stålplade, medium og anvender præcisionskugleleje som svingningsleje for optimal funktionalitet. Hjulet består af en polyamid-krop med indsprøjtet polyuretan-løbebane og er monteret med forseglede præcisionskuglelejre for maksimal holdbarhed. Hjuldiameteren er 150 mm, og den samlede højde udgør 183 mm. Hjulet har en dynamisk bæreevne på 150 kg ved hastigheder op til 4 km/h og en statisk bæreevne på 450 kg, hvilket gør det ideelt til anvendelse på anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, dialysevogne, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem og alderdomshjem, båre samt ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
S4-materialenummer
990035716
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
62 mm
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
183 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,01 kg
Produktnavn
Integral
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
96 mm
Bolt trådens position
19 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
62 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
115 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Integreret trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion