Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Linea clinic
Ordrenummer:
990036613
EAN:
4031582360127
Varenummer:
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til hospitalsenge, bårer, dialyse- og medicinvogne, CT-s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til hospitalsenge, bårer, dialyse- og medicinvogne, CT-scannere, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant. Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der afleder statisk elektricitet. Hjulet er lejret i rustfrit præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten