Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje i drejekransen, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens et rustfrit præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til hospitalsenge, bårer, anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359985
S4-materialenummer
990038803
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
130 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,94 kg
Produktnavn
Linea clinic
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
50 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
45,5 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er lejret i præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg af polyamid og hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitalsenge, bårer, anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg