Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Varenummer:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitalsmiljøer. Fastgørelse...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitalsmiljøer. Fastgørelsen sker via en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og tåler regelmæssig rengøring. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten