Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge samt til brug på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med cam-hul til profilstænger, som muliggør en enkel og sikker montering i sengens profilrør. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis styring, lav drejemodstand og stabil drift. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i præcisionskugleleje for let rulning og lang levetid. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, som giver skånsom og lydløs kørsel og samtidig afleder statisk elektricitet, mens fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig brug i plejesektoren.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
S4-materialenummer
990034559
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
67 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
163 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,02 kg
Produktnavn
Agila care
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
96 mm
Bolt trådens position
19 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
67 mm
Udfaldsdiameter
207 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
103,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapteren fra produktkategorien Tilbehør er en kompakt komponent til hjul, der anvendes til at tilpasse hjulets fastgørelse til den eksisterende monteringsgrænseflade på udstyr eller understel. Med en vægt på kun 0,1 kg tilfører adapteren minimal ekstra masse til den samlede konstruktion. Komponenten muliggør enkel integration af hjulet uden omfattende ændringer af understellet og understøtter fleksibel tilpasning ved udskiftning eller eftermontering.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der muliggør manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem låse- og kørselsfunktioner. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager komponenten minimalt til hjulkonstruktionens samlede vægt. Skiftearmen kan anvendes ved eftermontering eller udskiftning og giver en enkel, ergonomisk betjening med optimalt greb. Den kompakte udformning sikrer let integration i eksisterende hjulsystemer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearmen er et tilbehør til hjul og anvendes til betjening af hjulets funktioner, eksempelvis ved skift mellem bremse- og retningsfunktioner, afhængigt af hjultypen. Med en vægt på blot 0,06 kg tilfører skiftearmen kun en ubetydelig ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket gør den velegnet til både nye installationer og eftermontering. Den kompakte udformning understøtter en enkel og intuitiv håndtering i den daglige drift og bidrager til en pålidelig funktion.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der anvendes til manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem funktionsstillinger som bremse eller retningslås. Med en vægt på kun 0,09 kg tilfører skiftearmen en minimal ekstra masse og påvirker ikke hjulkonstruktionens samlede vægt nævneværdigt. Den kompakte udførelse muliggør enkel integration i eksisterende hjulløsninger og sikrer pålidelig betjening i daglig drift.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør til hjul og anvendes som præcis lejekomponent i hjulets nav, hvor den sikrer en korrekt føring af akslen og en ensartet lastoverførsel mellem aksel og fælg. Med en vægt på blot 0,04 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede masse og er derfor velegnet til både nye konstruktioner og vedligeholdelse af eksisterende hjul. Lejebøsningen reducerer friktion og slid, understøtter let rotation og forlænger hjulets levetid.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul med monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og bruges til at tilpasse hjulets bolt til firkantede rørprofiler med større indvendigt mål. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og giver en præcis og stabil fastgørelse i røret, hvilket minimerer slør og sikrer ensartet kraftoverførsel. Med en vægt på blot 0,05 kg tilfører komponenten minimal ekstra masse og egner sig til både nymontering og eftermontering.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstang hører til kategorien Tilbehør og anvendes som supplerende komponent til hjul, hvor den fungerer som forbindelses- og monteringselement mellem hjul og understel. Den profilerede udformning sikrer en stabil fastgørelse og en ensartet kraftoverførsel til den omgivende konstruktion. Stangen kan let integreres i eksisterende understelskonstruktioner. Mål, materiale og bæreevne afhænger af den valgte variant og skal afstemmes med det anvendte hjul.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør til hjul af monteringstypen Reduktion af Rør, firkantet, og anvendes til at tilpasse hjulets tilslutning til et firkantet rør i stellet. Bøsningen er dimensioneret til en boltdiameter på 28 mm og sikrer præcis centrering samt stabil fastgørelse af bolten i røret. Med en vægt på kun 0,04 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse og gør det muligt at montere standardhjul i forskellige rørprofiler uden yderligere bearbejdning.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8

Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen udføres som en tap med Cam-hul til profilstænger, hvilket muliggør en sikker og præcis montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og lav friktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet afledes sikkert. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg