Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Linea clinic
EAN:
4031582415346
Varenummer:
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse til brug i sundhedssektoren. Fastgørelsen sker med en stift med ca...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse til brug i sundhedssektoren. Fastgørelsen sker med en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, som sikrer enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel og skåner gulvet, samt præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitalsenge, bårer, anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater, respiratorer og computere på hjul på hospitaler og plejehjem.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten