Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
Varenummer:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor pålidelig br...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor pålidelig bremsning og sikker manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger, som muliggør en enkel og stabil montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, og en fælg i polypropylen, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes sikkert. Glideleje sørger for en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm