Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea E-Lock er et drejeligt hjul med elektrisk bremsesystem, designet til professionel medicinsk og hospitalsudstyr. Hjulet er udstyret med en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som sikrer en pålidelig og fleksibel montering på forskellige platforme. Huset er fremstillet af polyamid og indeholder et præcisionskugleleje til svingbevægelsen, hvilket garanterer glat og præcis rotation under alle driftsbetingelser. Hjulet selv har en diameter på 150 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje samt et slidlag af polyuretan, der er indsprøjtet og elektrisk-ledende, hvilket sikrer både holdbarhed og elektrostatisk afledning. Den samlede højde på hjulet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte installationer. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 450 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 150 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgensystemer, computere på hjul, dialysevogne, hospitaler, medicinvogne, plejehjem og alderdomshjem, sygeplejevogne, kirurgiske robotter, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594EUSP150R36-32 T 9002
S4-materialenummer
990065700
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med elektrisk bremsesystem
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,51 kg
Produktnavn
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
50 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
45 mm
Udfaldsdiameter
254 mm
Udladning
47,5 mm
Udfaldsradius
127 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Diameter
150 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort