Drejeligt Hjul med elektrisk bremsesystem 150 mm
Linea E-Lock
Ordrenummer:
990065310
Varenummer:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea E-Lock er et drejeligt hjul med elektrisk bremsesystem, designet til professionel medicinsk og hospitalsudbrug. Hjulet er ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea E-Lock er et drejeligt hjul med elektrisk bremsesystem, designet til professionel medicinsk og hospitalsudbrug. Hjulet er udstyret med en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som sikrer sikker og pålidelig montering på forskellige transportvogne og medicinsk udstyr. Huset er fremstillet af polyamid og indeholder et præcisionskugleleje i drejelejringen, hvilket garanterer glat rotation og lang levetid under intensiv brug. Hjulet selv har en diameter på 150 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje samt et løbebane af polyuretan, der er indsprøjtet og elektrisk-ledende, hvilket sikrer optimal greb og elektrostatisk afledning i følsomme miljøer. Den samlede højde på hjulet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige installationskonfigurationer. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 450 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 150 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, computere på hjul, dialysevogne, hospitaler, medicinvogne, plejehjem og alderdomshjem, sygeplejevogne, kirurgiske robotter, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort