Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582432336
Varenummer:
2470PJH075P30 - 11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul med fastgørelse via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giv...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Agila er et Drejeligt Hjul med fastgørelse via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver fleksibilitet ved montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, mens lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt