Puretech
UVH 080x35 HL46
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder |
|---|---|
| Produktnavn | Puretech |
| Belastning ved 4 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 0,22 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
| Leje | Glideleje, Glideleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Hjuldiameter | 80 mm |
| Hjulbane bredde | 35 mm |
| Aksel Huldiameter | 8,3 mm |
| Navlængde | 46 mm |
| Hjulbredde | 35 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 90 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 39 Shore D |