Omikron twin
9950FTP400P68
Primære egenskaber
| Applikationer | Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Omikron twin |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Standard | lignende EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 6000 KG, 7200 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 5000 KG |
| Belastning Statisk | 10800 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 510 mm |
| Samlet bredde | 285 mm |
| Samlet vægt | 91,11 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
|---|---|
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Farve | Gennemsigtig Lakering, Gennemsigtig Lakering |
| Udladning | 105 mm |
| Udfaldsradius | 317,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 635 mm |
| Dome-diameter | 250,5 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Støbning |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Hjuldiameter | 400 mm |
| Hjulbane bredde | 80 mm |
| Hjulbredde | 80 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 270 mm |
| Pladebredde | 250 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 210 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 210 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 230 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 230 mm |
| Pladehullets diameter | 17 mm |