Kappa
9688ITP250P63 CL67
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Forhandlere, Tunge transportløsninger | 
|---|---|
| Produktnavn | Kappa | 
| Produkttype | Fast Hjul | 
| Belastning ved 4 km/t | 1000 KG | 
| Belastning ved 6 km/t | 800 KG | 
| Belastning Statisk | 2000 KG | 
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C | 
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C | 
| Byggehøjde | 305 mm | 
| Samlet bredde | 98 mm | 
| Samlet vægt | 4,63 KG | 
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
| Dome-diameter | 96 mm | 
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
| Hjuldiameter | 250 mm | 
| Hjulbane bredde | 55 mm | 
| Hjulbredde | 55 mm | 
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A | 
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D | 
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade | 
|---|---|
| Pladelængde | 135 mm | 
| Pladebredde | 110 mm | 
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm | 
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm | 
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm | 
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm | 
| Pladehullets diameter | 11 mm |