Duratech
MOP 150x50-Ø30 HL60
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder, Rengøringsvogne, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Duratech |
| Belastning ved 4 km/t | 2520 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 2100 KG |
| Belastning Statisk | 4200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 1,45 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid, super tung |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 30 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
| Lejetype | 6306 |