Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Primære egenskaber
| Applikationer | Møbelindustrien, Rengøringsvogne |
|---|---|
| Produktnavn | Agila twin |
| Produkttype | Drejelig Hjul med central- og Totalbremse |
| Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 103 mm |
| Samlet bredde | 71 mm |
| Samlet vægt | 0,58 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, medium |
|---|---|
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Gul passiveret, Gul passiveret |
| Udladning | 28 mm |
| Udfaldsradius | 65,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 131 mm |
| Dome-diameter | 65 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Glideleje, Glideleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Hjuldiameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 25 mm |
| Hjulbredde | 25 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade med bremseelementer |
|---|---|
| Pladelængde | 70 mm |
| Pladebredde | 55 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 51 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 41 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 51 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 57 mm |
| Pladehullets diameter | 5,5 mm |