Naše společnost využívá inovativní myšlenky ke stimulaci vzniku zcela nových tržních příležitostí a nabízení cenných výhod. Jedním z příkladů je kolečko Aviana light, které využívá designový rozsah plastů a vytváří nové standardy pro lehké konstrukce v letectví.
Při vývoji kolečka Integral jsme znovu zvedli laťku v oblasti medicíny tím, že jsme zkombinovali přitažlivý design kolečka s mimořádnou odolností proti nárazu, trvanlivostí a bezpečností.
Naše bezpečnostní kolečko Linea pro nemocniční lůžka způsobilo malou revoluci. Jeho zvláštním rysem je jeho minimální celková výška, která umožňuje, aby byla základna matrace snížena na úroveň, které předtím nebylo možné dosáhnout, a představuje skvělý bonus v oblasti bezpečnosti pacientů. Náš montážní systém bez použití nářadí je rovněž průkopnický. Kolečka jsou upevněna pomocí zasunovacího připojovacího systému, jehož montáž se provádí na místě a výrazně šetří náklady - bez nešikovných šroubů.
Naše zcela nekovové kolečko Levina Scan také otevírá nové cesty. Všechny součásti tohoto kolečka jsou vyrobeny ze 100% plastu a tím splňují nejpřísnější bezpečnostní požadavky pro místnosti s magnetickou rezonancí MRI, výzkumná zařízení nebo bezpečnostní blokovací systémy na letištích. Pohon E-Drive je našim inteligentním řešením pro logistiku a dopravu. Náš snadno integrovatelný modul kolečka výrazně usnadňuje pohyb s nákladem díky elektrickému pohonu.
Samozřejmě jsme vám také vždy připraveni poskytnout řešení mobility připravené na míru. Například: Vývoj produktů, jako jsou řízená kolečka s automatickým zarovnáváním, která ušetří obrovské množství času, zvýší efektivitu a zlepší logistické procesy.