Technické údaje
Nejdůležitější znaky koleček Integral twin
Optimalizovaný mechanismus řízení
Směrová brzda pro zlepšení řízení v zatáčkách a jízdy v přímém směru na velké vzdálenosti.
Uživatelsky přívětivá centrální brzda
Současné zabrzdění více než jednoho kolečka pomocí centrální ovládací páky.
Praktické řešení
Praktické systémové řešení se všemi technickými komponenty pro centrální brzdění.
Snadné řízení
Přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě.
Vícestupňová přepínací funkce
Až tři polohy brzdy: směrová aretace, totální aretace nebo neuzamčený pohyb.
Optimální ovladatelnost
Dvojité kolečko s velkou manévrovatelností díky diferenciálnímu účinku.
Certifikovaná vodivost
Vodivé verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem.
Certifikovaná bezpečnost
Provozní standard certifikovaný TÜV Süd.
Zajištěné stání
Totální brzda pro současné zabrzdění kolečka a otočné vidlice.
Integrovaná kabelová ochrana
Integrované přítlačné zařízení k ochraně kabelů ležících na podlaze.
Vhodné sladění barev
Barvy lze přizpůsobit designu produktu.
Individuální branding
Produkt lze opatřit vytištěným logem.
Oceněný design
Oceněný prestižními cenami udělenými mezinárodními porotami.
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní zkušební laboratoři na shodu s evropskými normami.
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Zabezpečené stání
Extrémní torzní tuhost zajišťuje, že lze operační stoly nebo těžká zařízení zabezpečit při stání.
Chemicky odolné komponenty
Odolné vůči celé řadě čisticích prostředků a chemických látek.
Ochranné těsnění
Kolečka s utěsněnými ložisky na ochranu proti stříkající vodě a nečistotám.
Extrémně pevná konstrukce
Nosné ocelové vidlice pro velké zatížení.
Kolečka nezanechávají stopy na podlaze
Kolečka se sníženým otěrem a malými nároky na čištění.
Provoz bez stop na podlaze
Nezanechává skvrny na podlaze při dlouhém stání.
Kolečka s malými nároky na údržbu
Nepřerušený provoz s minimálními nároky na údržbu.
Snížené nároky na čištění
Díky používání převážně na hladkých površích se kolečka rychle a snadno čistí.
Neobsahuje nebezpečné materiály
Splňuje předpisy RoHS a REACH. Neobsahuje žádné polyaromatické uhlovodíky nebo chrom(VI).
Shop & Podpora
Související Případy a Kompetence